Prefilter for Cooling Units
AF DTS 3000
Aluminiumfilter 400 mm x 330 mm
1Stk.
Produktnummer:
18881500007
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Produktinformationen "FM ALU DTS 32x5"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
- Artikelnummer
- 18881500007
- Art des Filtermediums
- Aluminiumfilter
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 15,75 zoll x 12,99 zoll
- Farbe Produkt
- Aluminium
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,04 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131098096
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (mm)
- 400 mm x 330 mm x 10 mm
- Artikelnummer
- 18881500007
- Art des Filtermediums
- Aluminiumfilter
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 15,75 zoll x 12,99 zoll
- Farbe Produkt
- Aluminium
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,088 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131098096
- Produktabmessungen (inch)
- 15,75 zoll x 12,99 zoll x 0,394 zoll
Technische Daten