Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PF 3x000 170x170 150pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Technische Daten
Artikelnummer
18611600189
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,69 zoll x 6,69 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-100 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,005 kg
GTIN (EAN)
4061131250180
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
170 mm x 170 mm x 19 mm
Artikelnummer
18611600189
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,69 zoll x 6,69 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-212 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
0,011 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250180
Produktabmessungen (inch)
6,69 zoll x 6,69 zoll x 0,75 zoll