Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PF 3x000 170x170 5pcs"

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.

Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 3 (PF3x und PFA3x).





Technische Daten
Artikelnummer
18611600031
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,69 zoll x 6,69 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-100 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,027 kg
GTIN (EAN)
4061131087823
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
170 mm x 170 mm x 85 mm
Artikelnummer
18611600031
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,69 zoll x 6,69 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-212 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
0,06 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087823
Produktabmessungen (inch)
6,69 zoll x 6,69 zoll x 3,35 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 210.29 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.29 KB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download