Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Technische Daten
Artikelnummer
18611600190
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,5 zoll x 8,5 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-100 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,008 kg
GTIN (EAN)
4061131250197
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
216 mm x 216 mm x 19 mm
Artikelnummer
18611600190
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,5 zoll x 8,5 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-212 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
0,018 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250197
Produktabmessungen (inch)
8,5 zoll x 8,5 zoll x 0,75 zoll