FM PF
FM PF 4x.000
Vlies-Filtermatte G4 216 mm x 216 mm
5Stk.
Produktnummer:
18611600032
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
Produktinformationen "FM PF 4xx00 216x216 5pcs"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
- Artikelnummer
- 18611600032
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,5 zoll x 8,5 zoll
- Farbe Produkt
- Weiß
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-100 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,042 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131087830
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (mm)
- 216 mm x 216 mm x 85 mm
- Artikelnummer
- 18611600032
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,5 zoll x 8,5 zoll
- Farbe Produkt
- Weiß
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-212 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,09 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131087830
- Produktabmessungen (inch)
- 8,5 zoll x 8,5 zoll x 3,35 zoll
Technische Daten