Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"

Die kombinierten Signalgeräte der PFIRE Serie ermöglichen eine normgerechte akustische und optische Brandalarmierung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Die integrierte LED-Signalisierung unterstützt eine zuverlässige Benachrichtigung und Evakuierung bei hoher Energieeffizienz.

  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
23282631010
Bemessungsspannungsbereich (DC)
48-48 V
Spannungsbereich (DC)
18-56 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,053 A
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,03 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
103 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
Anzahl der Tonarten
32
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
2
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-70 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,226 kg
GTIN (EAN)
4061131260806
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (mm)
91.5 mm x 104 mm x 104 mm
Artikelnummer
23282631010
Bemessungsspannungsbereich (DC)
48-48 V
Spannungsbereich (DC)
18-56 V
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,03 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
103 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
Anzahl der Tonarten
32
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
2
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-158 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260806
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (inch)
3,6 zoll x 4,09 zoll x 4,09 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 293.68 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 293.68 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 188.53 KB Download
Zertifikat EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 861.23 KB Download