Pfire
Pfire Schallgeber/LED-Kombi 103dB
48VDC RAL3000 CL
Produktnummer:
23282635010
Die kombinierten Signalgeräte der PFIRE Serie ermöglichen eine normgerechte akustische und optische Brandalarmierung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Die integrierte LED-Signalisierung unterstützt eine zuverlässige Benachrichtigung und Evakuierung bei hoher Energieeffizienz.
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Produktinformationen "NSF100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"
Die kombinierten Signalgeräte der PFIRE Serie ermöglichen eine normgerechte akustische und optische Brandalarmierung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Die integrierte LED-Signalisierung unterstützt eine zuverlässige Benachrichtigung und Evakuierung bei hoher Energieeffizienz.
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Artikelnummer
- 23282635010
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 48-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 18-56 V
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,053 A
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,03 A
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -12 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 2
- Haubenfarbe
- Klar
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-70 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,226 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260813
- ETIM-Class
- EC001354
- Produktabmessungen (mm)
- 91.5 mm x 104 mm x 104 mm
- Artikelnummer
- 23282635010
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 48-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 18-56 V
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,03 A
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -12 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 2
- Haubenfarbe
- Klar
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-158 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260813
- ETIM-Class
- EC001354
- Produktabmessungen (inch)
- 3,6 zoll x 4,09 zoll x 4,09 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 293.68 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 293.68 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 188.53 KB | Download | |
| Zertifikat EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 861.23 KB | Download |