Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "P 22 D 12V AC/DC WH"

Die Leuchten der SPECTRA Serie stehen für kompakte und preisgünstige Lösungen zur optischen Zustands- und Warnsignalisierung. Sie lassen sich platzsparend in Maschinen, Bedienfelder und Schaltschränke integrieren.
Technische Daten
Artikelnummer
23273852000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
12-12 V
Spannungsbereich (50Hz)
10.8-13.2 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-12 V
Spannungsbereich (DC)
10.8-13.2 V
Spannungsart
AC/DC
Haubenfarbe
Weiss
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°C)
-20-65 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gewicht des Produkts (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131144991
ETIM-Class
EC000272
Produktabmessungen (mm)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Artikelnummer
23273852000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
12-12 V
Spannungsbereich (50Hz)
10.8-13.2 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-12 V
Spannungsbereich (DC)
10.8-13.2 V
Spannungsart
AC/DC
Haubenfarbe
Weiss
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°F)
-4-149 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gewicht des Produkts (lb.)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131144991
ETIM-Class
EC000272
Produktabmessungen (inch)
2,05 zoll x 1,14 zoll x 1,14 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 387.45 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 387.45 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download