Spectra
P 22 D
Spectra LED Dauerleuchte
48VAC/DC RAL9011 RD
Produktnummer:
23273705000
Die Leuchten der SPECTRA Serie stehen für kompakte und preisgünstige Lösungen zur optischen Zustands- und Warnsignalisierung. Sie lassen sich platzsparend in Maschinen, Bedienfelder und Schaltschränke integrieren.
Produktinformationen "P 22 D 48V AC/DC RD"
Die Leuchten der SPECTRA Serie stehen für kompakte und preisgünstige Lösungen zur optischen Zustands- und Warnsignalisierung. Sie lassen sich platzsparend in Maschinen, Bedienfelder und Schaltschränke integrieren.
- Artikelnummer
- 23273705000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 48-48 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 43.2-52.8 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 48-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 43.2-52.8 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -20-65 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144915
- ETIM-Class
- EC000272
- Produktabmessungen (mm)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Artikelnummer
- 23273705000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 48-48 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 43.2-52.8 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 48-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 43.2-52.8 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -4-149 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144915
- ETIM-Class
- EC000272
- Produktabmessungen (inch)
- 2,05 zoll x 1,14 zoll x 1,14 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 387.45 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 387.45 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |