Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PA 1 24 AC 7035"

Die Schallgeber der PATROL Serie bieten zuverlässige akustische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen. Ihre intelligentes Design, hohe Effizienz und einfache Montage sorgen für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.

  • Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Unverlierbare Dichtungen und Schrauben - Einfache, sichere Handhabung für schnelle Installation
  • Verdrahtung nur im Gehäusesockel - Vermeidet unpraktische Drei-Hand-Montage für einfache, fehlerfreie Installation
  • Redundante elektrische Klemmen - Einfaches Durchverdrahten bei großen Installationen
Technische Daten
Artikelnummer
23310300055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
24-24 V
Spannungsbereich (50Hz)
21.6-26.4 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,15 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
105 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Artikelnummer
23310300055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
24-24 V
Spannungsbereich (50Hz)
21.6-26.4 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,15 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
105 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,893 lb.
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (inch)
3,39 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 24.85 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 545.41 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 389.43 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.64 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Zertifikat DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 1 N/A pdf 2.67 MB Download
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9