Patrol
PA 1-R
Patrol Radial-Schallgeber 105dB
12-48VDC 24-48VAC RAL7035
Produktnummer:
23380630055
Die Schallgeber der PATROL Serie bieten zuverlässige akustische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen. Ihre intelligentes Design, hohe Effizienz und einfache Montage sorgen für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Montage über verdeckte Innenbohrungen - Sauberes Erscheinungsbild und erhöhter Manipulationsschutz
- Kompakte Bauform - Integrierbar in jedes Maschinendesign
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "PA 1-R 10-60 DC 7035"
Die Schallgeber der PATROL Serie bieten zuverlässige akustische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen. Ihre intelligentes Design, hohe Effizienz und einfache Montage sorgen für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Montage über verdeckte Innenbohrungen - Sauberes Erscheinungsbild und erhöhter Manipulationsschutz
- Kompakte Bauform - Integrierbar in jedes Maschinendesign
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 23380630055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 24-48 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-60 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,06 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -7 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 2
- -13 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 3
- -20 dB
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 70
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-50 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
- 0,235 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254980
- ETIM-Class
- EC001354
- Produktabmessungen (mm)
- 70 mm x 111 mm x 89 mm
- Artikelnummer
- 23380630055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 24-48 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-60 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,06 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -7 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 2
- -13 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 3
- -20 dB
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 70
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 0-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131254980
- ETIM-Class
- EC001354
- Produktabmessungen (inch)
- 2,76 zoll x 4,37 zoll x 3,5 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 2.83 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.83 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |