Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PC2500 WT CE HS STD"

Unsere kompakten, leistungsstarken und effizienten Rückkühler der Baureihe PC 2500 (NEMA Typ 12) bieten eine zuverlässige und vielseitige Flüssigkeitskühlung. Dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten erfüllt die Baureihe PC 2500 die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Das effiziente Design in Verbindung mit einem Kältemittel mit niedrigem GWP sorgt für einen umweltfreundlichen Betrieb.

  • Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
  • Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
  • Wartungsarmes Design - Sorgt für höhere langfristige Zuverlässigkeit durch weniger Wartungsbedarf, schnelleren Filterwechsel, geringere Servicekosten und konstant hohe Verfügbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Daten
Artikelnummer
42160253004
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7021
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
gG
Kältemittelmenge (g)
600 g
Kältemittelmenge (unze)
21,16 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Chiller Konfigurationspaket
HS-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
2800 W
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
2800 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
PC2500
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Gewicht des Produkts (kg)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131241720
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Artikelnummer
42160253004
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7021
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
gG
Kältemittelmenge (unze)
21,16 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
86 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Chiller Konfigurationspaket
HS-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
2800 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
9550 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
PC2500
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Gewicht des Produkts (lb.)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131241720
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
18,6 zoll x 25,75 zoll x 27,87 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 399.27 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 399.27 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160253004_3.0.pdf N/A pdf 35.98 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT CE HS STD

Abmessungen
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27,87 in
Y
18,62 in
Z
25,75 in