PC 2500
PC2500 WT CE B STD
Industrie Rückkühler kompakt 2.8kW Wasser/Glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Produktnummer:
42160256001
Unsere kompakten, leistungsstarken und effizienten Rückkühler der Baureihe PC 2500 (NEMA Typ 12) bieten eine zuverlässige und vielseitige Flüssigkeitskühlung. Dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten erfüllt die Baureihe PC 2500 die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Das effiziente Design in Verbindung mit einem Kältemittel mit niedrigem GWP sorgt für einen umweltfreundlichen Betrieb.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
- Wartungsarmes Design - Sorgt für höhere langfristige Zuverlässigkeit durch weniger Wartungsbedarf, schnelleren Filterwechsel, geringere Servicekosten und konstant hohe Verfügbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Produktinformationen "PC2500 WT E B STD"
Unsere kompakten, leistungsstarken und effizienten Rückkühler der Baureihe PC 2500 (NEMA Typ 12) bieten eine zuverlässige und vielseitige Flüssigkeitskühlung. Dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten erfüllt die Baureihe PC 2500 die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Das effiziente Design in Verbindung mit einem Kältemittel mit niedrigem GWP sorgt für einen umweltfreundlichen Betrieb.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
- Wartungsarmes Design - Sorgt für höhere langfristige Zuverlässigkeit durch weniger Wartungsbedarf, schnelleren Filterwechsel, geringere Servicekosten und konstant hohe Verfügbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Artikelnummer
- 42160256001
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7021
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Kältemittelmenge (g)
- 600 g
- Kältemittelmenge (unze)
- 21,16 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 30 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Chiller Konfigurationspaket
- B-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
- 2800 W
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 2800 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- PC2500
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Gewicht des Produkts (kg)
- 65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177784
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 473 mm x 654 mm x 708 mm
- Artikelnummer
- 42160256001
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7021
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Kältemittelmenge (unze)
- 21,16 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 86 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Chiller Konfigurationspaket
- B-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 2800 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 9550 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- PC2500
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 143 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177784
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 18,6 zoll x 25,75 zoll x 27,87 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.42 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 399.27 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 399.27 KB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 3.79 MB | Download | |
| 70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf | N/A | 3.78 MB | Download | |
| 70040-125_01-_(Controller Manual).pdf | N/A | 1.77 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 5.47 MB | Download | |
| CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.42 KB | Download | |
| DataSheet_42160256001_4.0.pdf | N/A | 35.15 KB | Download |
Technical Drawings
PC2500 WT E B STD
- X
- 708 mm
- Y
- 473 mm
- Z
- 654 mm
- X
- 27,87 in
- Y
- 18,62 in
- Z
- 25,75 in
Abmessungen