Sie sehen derzeit Inhalte für: Singapur · Deutsch

Produktinformationen "PEF 180 fan holder 24V DC"

Der Schaltschrankinnenlüfter PEF 180 dient zur Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank. Er eignet sich insbesondere für Schaltschrankreihen, die von einem einzelnen Gerät gekühlt werden, und wird in der Regel in Kombination mit Kühlgeräten oder Luft/Wasser-Wärmetauschern eingesetzt.

  • Für Systemintegration entwickelt - Optimiert für den Einsatz mit Kühlgeräten und Luft/Wasser-Wärmetauschern
  • Interner Umluftlüfter - Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Gehäusen
Technische Daten
Spannungsart
DC
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
170 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung DC
24 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
40 dB(A)
IP Schutzart (intern)
20
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Produktabmessungen (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,57 kg
GTIN (EAN)
4061131082194
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
DC
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung DC
24 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
40 dB(A)
IP Schutzart (intern)
20
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Produktabmessungen (inch)
2,17 zoll x 8,07 zoll x 6,3 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,27 lb.
GTIN (EAN)
4061131082194
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 210.06 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.06 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download