Internal Fan
PEF 180
Interner Lüfter PEF 160m³/h
IP20/NEMA nicht klassifiiert 9006
Produktnummer:
18110000001
Der Schaltschrankinnenlüfter PEF 180 dient zur Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank. Er eignet sich insbesondere für Schaltschrankreihen, die von einem einzelnen Gerät gekühlt werden, und wird in der Regel in Kombination mit Kühlgeräten oder Luft/Wasser-Wärmetauschern eingesetzt.
- Für Systemintegration entwickelt - Optimiert für den Einsatz mit Kühlgeräten und Luft/Wasser-Wärmetauschern
- Interner Umluftlüfter - Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Gehäusen
Produktinformationen "PEF 180 fan holder 115V"
Der Schaltschrankinnenlüfter PEF 180 dient zur Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank. Er eignet sich insbesondere für Schaltschrankreihen, die von einem einzelnen Gerät gekühlt werden, und wird in der Regel in Kombination mit Kühlgeräten oder Luft/Wasser-Wärmetauschern eingesetzt.
- Für Systemintegration entwickelt - Optimiert für den Einsatz mit Kühlgeräten und Luft/Wasser-Wärmetauschern
- Interner Umluftlüfter - Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Gehäusen
- Spannungsart
- AC
- Spannungsbereich (60Hz)
- 103-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 160 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 160 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 115 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- IP Schutzart (intern)
- 20
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Produktabmessungen (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131082187
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Spannungsbereich (60Hz)
- 103-126 V
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 115 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- IP Schutzart (intern)
- 20
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Produktabmessungen (inch)
- 2,17 zoll x 8,07 zoll x 6,3 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,05 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082187
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.72 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.19 MB | Download |
| Supplement PEF 180 | N/A | 769.72 KB | Download | |
| Conformity PEF 180 | N/A | 46.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf | N/A | 28.18 KB | Download |