Produktinformationen "PF 32000 230V 55 7035"
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 100 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 110 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 55 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 64 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 19 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 18 W
- Bemessungsleistung DC
- 19 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 37500 h
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 202 mm x 202 mm x 93 mm
- Einbautiefe (mm)
- 87 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,87 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024132
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 3.05 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.32 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE | 248.32 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 542.15 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 542.15 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 166x156 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.71 MB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 230V 55 7035
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
- A
- 6,97 in
- B
- 6,97 in
- X
- 7,95 in
- Y
- 7,95 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,43 in
Abmessungen