Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 32000 230V 55 9011 A"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
  • Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
100 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
110 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
65 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
19 W
Bemessungsleistung 60Hz
18 W
Bemessungsleistung DC
19 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
177 mm x 177 mm
Produktabmessungen (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Einbautiefe (mm)
87 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,87 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131023494
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
38 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
19 W
Bemessungsleistung 60Hz
18 W
Bemessungsleistung DC
19 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,97 zoll x 6,97 zoll
Produktabmessungen (inch)
7,95 zoll x 7,95 zoll x 3,66 zoll
Einbautiefe (inch)
3,43 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,9 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131023494
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.05 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.32 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 542.15 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 542.15 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.71 MB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 9011 A

A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.

Abmessungen
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
6,97 in
B
6,97 in
X
7,95 in
Y
7,95 in
Z1
0,24 in
Z2
3,43 in