PF IP55
PF 32000 A
Filterlüfter PF 4. Gen 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
Produktnummer:
11632103054
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
Produktinformationen "PF 32000 230V 55 UV 7035 A"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 100 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 110 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 55 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 64 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 19 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 18 W
- Bemessungsleistung DC
- 19 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 202 mm x 202 mm x 93 mm
- Einbautiefe (mm)
- 87 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,87 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131023401
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
- 59 cfm
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 65 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 32 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 38 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 19 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 18 W
- Bemessungsleistung DC
- 19 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 6,97 zoll x 6,97 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 7,95 zoll x 7,95 zoll x 3,66 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 3,43 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,918 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131023401
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 542.15 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 542.15 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 166x156 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.71 MB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 230V 55 UV 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
- A
- 6.97 in
- B
- 6.97 in
- X
- 7.95 in
- Y
- 7.95 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.43 in
Abmessungen