Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFA 20000 55 UV 7035 42pcs"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
  • Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
Technische Daten
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
125 mm x 125 mm
Einbautiefe (mm)
26 mm
Produktabmessungen (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,12 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
4,92 zoll x 4,92 zoll
Einbautiefe (inch)
1,02 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
0,265 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (inch)
5,71 zoll x 5,71 zoll x 1,22 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 516.16 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download