PFB
PFB 22000
Filterlüfter PFB 70m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP54/NEMA 12 7035
Produktnummer:
11622151955
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFB 22000 115V 54 7035"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 70 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 50 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 29 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 24 W
- Bemessungsleistung DC
- 29 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 44 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -15-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131022411
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 41 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 29 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 29 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 24 W
- Bemessungsleistung DC
- 29 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 44 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 5-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 4,92 zoll x 4,92 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 5,71 zoll x 5,71 zoll x 2,95 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 2,76 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131022411
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
Technical Drawings
PFB 22000 115V 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
Abmessungen