Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFB 22000 115V 54 9011"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
70 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
50 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
29 W
Bemessungsleistung 60Hz
24 W
Bemessungsleistung DC
29 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
44 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-15-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
125 mm x 125 mm
Produktabmessungen (mm)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131260714
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
41 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
29 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
29 W
Bemessungsleistung 60Hz
24 W
Bemessungsleistung DC
29 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
44 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
5-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
4,92 zoll x 4,92 zoll
Produktabmessungen (inch)
5,71 zoll x 5,71 zoll x 2,95 zoll
Einbautiefe (inch)
2,76 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131260714
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 22000 115V 54 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm