Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFB 32000 115V 54 9011"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
119 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
88 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
29 W
Bemessungsleistung 60Hz
24 W
Bemessungsleistung DC
29 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
44 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
177 mm x 177 mm
Produktabmessungen (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Gewicht des Produkts (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131260738
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
29 W
Bemessungsleistung 60Hz
24 W
Bemessungsleistung DC
29 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
44 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,97 zoll x 6,97 zoll
Produktabmessungen (inch)
7,87 zoll x 7,88 zoll x 3,66 zoll
Einbautiefe (inch)
3,43 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131260738
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 115V 54 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm