PFB
PFB 32000 A
Filterlüfter PFB 119m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Produktnummer:
11632101954
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFB 32000 230V 54 7035 A"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 104 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 119 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 79 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 88 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 28 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 24 W
- Bemessungsleistung DC
- 28 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,61 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 28 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 24 W
- Bemessungsleistung DC
- 28 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 40 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 6,97 zoll x 6,97 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 7,87 zoll x 7,88 zoll x 3,43 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
Technical Drawings
PFB 32000 230V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 177 mm
- B1
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
Abmessungen