Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFB 67000 230V 54 7035 SF"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
845 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
875 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
560 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
625 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
135 W
Bemessungsleistung 60Hz
185 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
-15-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
292 mm x 292 mm
Produktabmessungen (mm)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Gewicht des Produkts (kg)
3,7 kg
GTIN (EAN)
4061131262596
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
497 cfm
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
515 cfm
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
330 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
368 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
135 W
Bemessungsleistung 60Hz
185 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
5-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
11,5 zoll x 11,5 zoll
Produktabmessungen (inch)
12,6 zoll x 12,6 zoll x 6,18 zoll
Einbautiefe (inch)
5,91 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
8,157 lb.
GTIN (EAN)
4061131262596
ETIM-Class
EC000320