PFB
PFB 67000
Filterlüfter PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP54/NEMA 12 9022
Produktnummer:
11667102902
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFB 67000 230V 54 9022"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 845 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 875 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 560 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 625 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 135 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 185 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9022
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -15-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 3,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256755
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
- 497 cfm
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 515 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 330 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 368 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 135 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 185 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9022
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 5-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,5 zoll x 11,5 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 12,6 zoll x 12,6 zoll x 6,18 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 5,91 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 8,157 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256755
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten