PFBA
PFBA 10000
Austrittsfilter PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7032
Produktnummer:
11710001900
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFBA 10000 54 7032"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7032
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,06 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7032
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 3,62 zoll x 3,62 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 0,75 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,132 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (inch)
- 4,29 zoll x 4,25 zoll x 0,91 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
PFBA 10000 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
Abmessungen