Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFBA 10000 54 9022"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe Deckel/Haube RAL
9022
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
92 mm x 92 mm
Produktabmessungen (mm)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe Deckel/Haube RAL
9022
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
3,62 zoll x 3,62 zoll
Einbautiefe (inch)
0,75 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
0,132 lb.
GTIN (EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (inch)
4,29 zoll x 4,25 zoll x 0,91 zoll

Technical Drawings

PFBA 10000 54 9022

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm