Fan Heaters
PFH 800
Kompakt-Heizgebläse 800W PTC
115VAC CE UL
Produktnummer:
17080615030
Kompakte Heizgebläse sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
- Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
- Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
- Fingerschutz an Ein- und Austritt - Berührungssicher
Produktinformationen "PFH 800 115V"
Kompakte Heizgebläse sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
- Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
- Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
- Fingerschutz an Ein- und Austritt - Berührungssicher
- El. Heizleistung
- 800 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Max. Oberflächentemp. (°C)
- 70 °C
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077565
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- El. Heizleistung
- 800 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Max. Oberflächentemp. (°F)
- 158 °F
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-158 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077565
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 5,59 zoll x 3,46 zoll x 4,96 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.4 MB | Download |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 357.09 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 357.09 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |