PKS 3000
PKS 3361
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 100W/K
460VAC Type 12 ligr R134a
Produktnummer:
12480931005
Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.
Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.
Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.
- Platzsparendes Design - Schlankes Profil minimiert das Hineinragen in den Schaltschrank und erhält wertvollen Bauraum
- Flexible Montage - Unterstützt Dach-, Seiten-, Front- oder Rückwandmontage für maximale Vielseitigkeit
- Schnelle Installation - Minimale Gehäusedurchbrüche ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
- Hohe Energieeffizienz - Fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologie liefert starke Kühlleistung bei ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Industrielle Langlebigkeit - Pulverbeschichtete Aluminium-Montageplatte und Edelstahlabdeckungen gewährleisten langfristige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Beschreibung
Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.
Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.
Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.
- Platzsparendes Design - Schlankes Profil minimiert das Hineinragen in den Schaltschrank und erhält wertvollen Bauraum
- Flexible Montage - Unterstützt Dach-, Seiten-, Front- oder Rückwandmontage für maximale Vielseitigkeit
- Schnelle Installation - Minimale Gehäusedurchbrüche ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
- Hohe Energieeffizienz - Fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologie liefert starke Kühlleistung bei ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Industrielle Langlebigkeit - Pulverbeschichtete Aluminium-Montageplatte und Edelstahlabdeckungen gewährleisten langfristige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Produktinformationen "PKS 3361 460V N12 LTGY"
Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.
Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.
Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.
- Platzsparendes Design - Schlankes Profil minimiert das Hineinragen in den Schaltschrank und erhält wertvollen Bauraum
- Flexible Montage - Unterstützt Dach-, Seiten-, Front- oder Rückwandmontage für maximale Vielseitigkeit
- Schnelle Installation - Minimale Gehäusedurchbrüche ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
- Hohe Energieeffizienz - Fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologie liefert starke Kühlleistung bei ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Industrielle Langlebigkeit - Pulverbeschichtete Aluminium-Montageplatte und Edelstahlabdeckungen gewährleisten langfristige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Artikelnummer
- 12480931005
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,7 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 0,7 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 245 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 245 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 1,25 A
- Kältemitteltyp
- R134a
- Spezifische Wärmeleistung (W/K)
- 100 W/K
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 60 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 20 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 414-506 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Bemessungsspannung 50Hz
- 460 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 460-460 V
- Bemessungsspannung 60Hz
- 460 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 460-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftvolumenstrom Kühlen ETIM
- 957 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 1247 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 1247 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 957 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 957 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 1,25 A
- Einsatzumgebung
- indoor
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-55 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 32 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042594
- ETIM-Class
- EC002514
- Produktabmessungen (mm)
- 889 mm x 305 mm x 280 mm
- Artikelnummer
- 12480931005
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,7 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 0,7 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 245 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 245 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 1,25 A
- Kältemitteltyp
- R134a
- Spezifische Wärmeleistung (W/K)
- 100 W/K
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 140 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 68 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 414-506 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Bemessungsspannung 50Hz
- 460 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 460-460 V
- Bemessungsspannung 60Hz
- 460 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 460-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 734 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 734 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 563 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 563 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 1,25 A
- Einsatzumgebung
- indoor
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-131 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 64 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042594
- ETIM-Class
- EC002514
- Produktabmessungen (inch)
- 12 zoll x 11 zoll x 35 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
Produktgalerie überspringen
Ähnliche Produkte
PKS 3201
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 31W/K
115VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3201
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 31W/K
230VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3201
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 31W/K
460VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3203
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 28W/K
115VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3203
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 28W/K
230VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3203
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 28W/K
460VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3204
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 28W/K
115VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3204
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 28W/K
230VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3204
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 28W/K
460VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3301
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 47W/K
115VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3301
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 47W/K
230VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3301
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 47W/K
460VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3303
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 42W/K
115VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3303
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 42W/K
230VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3303
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 42W/K
460VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3304
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 42W/K
115VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3304
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 42W/K
230VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3304
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 42W/K
460VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3361
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 100W/K
115VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3361
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 100W/K
230VAC 3~ Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3361
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 100W/K
460VAC Type 12 ligr R513A
Abonnement
PKS 3363
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 85W/K
115VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3363
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 85W/K
230VAC 3~ 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3363
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 85W/K
460VAC 3R/4 ligr R513A
Abonnement
PKS 3364
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 85W/K
115VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3364
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 85W/K
230VAC 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3364
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 85W/K
460VAC 3~ 4/4X VA R513A
Abonnement
PKS 3304
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 85W/K
115VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3363
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 100W/K
460VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3203
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 55W/K
230VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3203
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 55W/K
460VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3303
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 85W/K
230VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3363
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 100W/K
115VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3364
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 100W/K
115VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3134
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 65W/K
230VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3133
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 65W/K
230VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3201
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 55W/K
460VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3092
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 25W/K
115VAC 12/3R/4/4X ligr R134a
Abonnement
PKS 3204
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 55W/K
115VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3303
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 85W/K
115VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3201
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 55W/K
230VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3363
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 100W/K
230VAC 3~ 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3133
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 65W/K
460VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3131
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 65W/K
460VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3201
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 55W/K
115VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3131
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 65W/K
230VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3301
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 85W/K
230VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3301
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 85W/K
460VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3042
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 22W/K
115VAC 4/4X R134a
Abonnement
PKS 3204
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 55W/K
230VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3364
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 100W/K
460VAC 3~ 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3131
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 65W/K
115VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3361
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 100W/K
230VAC 3~ Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3134
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 65W/K
460VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3361
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 100W/K
115VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3303
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 85W/K
460VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3304
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 85W/K
230VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3204
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 55W/K
460VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3134
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 65W/K
115VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3133
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 65W/K
115VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3301
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für indoor Anwendungen 85W/K
115VAC Type 12 ligr R134a
Abonnement
PKS 3364
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 100W/K
230VAC 4/4X VA R134a
Abonnement
PKS 3203
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für outdoor Anwendungen 55W/K
115VAC 3R/4 ligr R134a
Abonnement
PKS 3304
PKS Series Luft-/Luft-Wärmetauscher Seitenanbau für washdown Anwendungen 85W/K
460VAC 4/4X VA R134a
Abonnement