Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PKS 3364 115V 4X 304SS"

Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.

Die Luft/Luft-Wärmetauscher der Serie PKS 3000 nutzen das Kinetic Cooling System der nächsten Generation von Pfannenberg, um Wärme aus einem Schaltschrank abzuleiten. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand und den Platzbedarf herkömmlicher Schaltschrankkühlgeräte reduzieren möchten. Konzipiert für Innen- und Außenanwendungen sowie für Anwendungen an abgelegenen Standorten und in Nassbereichen, die zum Schutz der Elektronik ein geschlossenes Kreislaufsystem erfordern.

  • Platzsparendes Design - Schlankes Profil minimiert das Hineinragen in den Schaltschrank und erhält wertvollen Bauraum
  • Flexible Montage - Unterstützt Dach-, Seiten-, Front- oder Rückwandmontage für maximale Vielseitigkeit
  • Schnelle Installation - Minimale Gehäusedurchbrüche ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
  • Hohe Energieeffizienz - Fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologie liefert starke Kühlleistung bei ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis
  • Industrielle Langlebigkeit - Pulverbeschichtete Aluminium-Montageplatte und Edelstahlabdeckungen gewährleisten langfristige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Technische Daten
Artikelnummer
12480914008
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
2,84 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
353 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
7,5 A
Kältemitteltyp
R134a
Spezifische Wärmeleistung (W/K)
100 W/K
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
60 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
20 °C
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Bemessungsspannung 50Hz
115 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Bemessungsspannung 60Hz
115 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
115-115 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1247 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
957 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 7,5 A
Einsatzumgebung
washdown
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
Gewicht des Produkts (kg)
27 kg
GTIN (EAN)
4061131042556
ETIM-Class
EC002514
Produktabmessungen (mm)
889 mm x 305 mm x 280 mm
Artikelnummer
12480914008
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
2,84 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
353 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
7,5 A
Kältemitteltyp
R134a
Spezifische Wärmeleistung (W/K)
100 W/K
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
140 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
68 °F
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Bemessungsspannung 50Hz
115 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Bemessungsspannung 60Hz
115 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
115-115 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
734 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
563 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 7,5 A
Einsatzumgebung
washdown
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
60 lb.
GTIN (EAN)
4061131042556
ETIM-Class
EC002514
Produktabmessungen (inch)
12 zoll x 11 zoll x 35 zoll
Build America, Buy America Act
Yes
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.02 MB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download