Sie sehen derzeit Inhalte für: Russland · Deutsch

Produktinformationen "PMF LED-HI-SIL 24 DC BU DM"

Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.

  • Überwachung mit unabhängiger Spannungsversorgung - Höchste Sicherheit in kritischen Anwendungen
  • Potenzialfreier Kontakt - Einfache und flexible Schnittstelle zur Störmeldung für alle Steuerungen
  • SIL2/PL d durch integriertes Sicherheitsdesign und Diagnosekanal - Erfüllt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit
  • Funktionsüberwachung - Sofortige Fehlererkennung in sicherheitskritischen Anwendungen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21154637006
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-24 V
Spannungsbereich (DC)
10.8-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,8 A
Lichtstärke cd (cd)
111 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Drehleuchte
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
SIL Level
2
Performance Level
d
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122845
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Artikelnummer
21154637006
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-24 V
Spannungsbereich (DC)
10.8-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,8 A
Lichtstärke cd (cd)
111 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Drehleuchte
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
SIL Level
2
Performance Level
d
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
2,68 lb.
GTIN (EAN)
4061131122845
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (inch)
7,28 zoll x 6,97 zoll x 6,97 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 488.8 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 488.8 KB Download
Benutzerhandbuch Standard RU PDF 1.12 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH PDF 1.12 MB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 8.4 21.8 21.8
Warnen 16.8 43.6 43.6
Informieren 37.8 98.1 98.1