PMF
PMF LED-HI-DM-SIL
PMF LED Multifunktionsleuchte 220cd überwacht
12-24VDC RAL9011 AM
Produktnummer:
21154634006
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- Überwachung mit unabhängiger Spannungsversorgung - Höchste Sicherheit in kritischen Anwendungen
- Potenzialfreier Kontakt - Einfache und flexible Schnittstelle zur Störmeldung für alle Steuerungen
- SIL2/PL d durch integriertes Sicherheitsdesign und Diagnosekanal - Erfüllt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit
- Funktionsüberwachung - Sofortige Fehlererkennung in sicherheitskritischen Anwendungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "PMF LED-HI-SIL 24 DC AM DM"
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- Überwachung mit unabhängiger Spannungsversorgung - Höchste Sicherheit in kritischen Anwendungen
- Potenzialfreier Kontakt - Einfache und flexible Schnittstelle zur Störmeldung für alle Steuerungen
- SIL2/PL d durch integriertes Sicherheitsdesign und Diagnosekanal - Erfüllt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit
- Funktionsüberwachung - Sofortige Fehlererkennung in sicherheitskritischen Anwendungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 21154634006
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,8 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 220 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Rundumlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Drehleuchte
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 343,8 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- SIL Level
- 2
- Performance Level
- d
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122784
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Artikelnummer
- 21154634006
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,8 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 220 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Rundumlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Drehleuchte
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 1127,96 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- SIL Level
- 2
- Performance Level
- d
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122784
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (inch)
- 7,28 zoll x 6,97 zoll x 6,67 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 488.8 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 488.8 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | RU | 1.12 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH | 1.12 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 12 | 30.4 | 30.4 | |
| Warnen | 24 | 60.8 | 60.8 | |
| Informieren | 54 | 136.8 | 136.8 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 39.4 | 99.7 | 99.7 | |
| Warnen | 78.7 | 199.5 | 149.6 | |
| Informieren | 177.2 | 448.8 | 274.3 | |