Protect
PRO 10
Protect Schallgeber 116dB
115-230VAC RAL3000
Produktnummer:
23150640000
Die Schallgeber der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "PRO 10 95-265V AC"
Die Schallgeber der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 23150640000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 95-265 V
- Spannungsart
- AC
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,145 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 116 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -4 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 2
- -10 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 3
- -16 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 4
- -22 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 5
- -26 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 6
- -30 dB
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -30 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK09
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
- 2,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250500
- ETIM-Class
- EC001354
- Produktabmessungen (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Artikelnummer
- 23150640000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 95-265 V
- Spannungsart
- AC
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,145 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 116 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -4 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 2
- -10 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 3
- -16 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 4
- -22 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 5
- -26 dB
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 6
- -30 dB
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -30 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK09
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 5,98 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250500
- ETIM-Class
- EC001354
- Produktabmessungen (inch)
- 6,06 zoll x 6,57 zoll x 5,83 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 3.56 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.56 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Zertifikat VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 485.98 KB | Download | |
| Zertifikat EN5403 | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 255.5 KB | Download |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |