Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PRO 10-DNV 10-60V DC"

Die Schallgeber der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
23150630001
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
10-60 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,96 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-4 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 2
-10 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 3
-16 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 4
-22 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 5
-26 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 6
-30 dB
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK09
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
2,84 kg
GTIN (EAN)
4061131250449
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Artikelnummer
23150630001
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
10-60 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,96 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-4 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 2
-10 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 3
-16 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 4
-22 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 5
-26 dB
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 6
-30 dB
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK09
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
5,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131250449
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (inch)
6,06 zoll x 6,57 zoll x 5,83 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 3.56 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.56 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Zertifikat DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Zertifikat MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Zertifikat MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7