Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PRO X 10 10-60V DC AM"

Die Kombigeräte der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
Technische Daten
Artikelnummer
23152634000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-48 V
Spannungsbereich (DC)
11-60 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,85 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131254034
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Artikelnummer
23152634000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-48 V
Spannungsbereich (DC)
11-60 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131254034
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
9,02 zoll x 6,57 zoll x 5,83 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE pdf 363.17 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 363.99 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 7 12.6 11.6
Warnen 14 25.2 23.2
Informieren 31.5 56.7 52.2
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7