PTF
PTF 1000
Dach-Filterlüfter PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 UL
Produktnummer:
11692102120
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- Ideale Lösung zwischen passiver und aktiver Kühlung - Effiziente Wärmeabfuhr ohne komplexe Kühlsysteme
- Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Vollmetallgehäuse - Robustes Produktdesign für raue Umgebungen
Produktinformationen "PTF 1200 N3R 230V 54 V2A"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- Ideale Lösung zwischen passiver und aktiver Kühlung - Effiziente Wärmeabfuhr ohne komplexe Kühlsysteme
- Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Vollmetallgehäuse - Robustes Produktdesign für raue Umgebungen
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 1000 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 1100 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 870 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 170 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 170 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 74 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-60 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 229 mm x 229 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 155 mm x 300 mm x 300 mm
- Einbautiefe (mm)
- 6,1 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 6,53 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500-20231120
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131263845
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
- 589 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 513 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 170 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 170 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 74 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-140 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 9,02 zoll x 9,02 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 6,1 zoll x 11,81 zoll x 11,81 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 14,4 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500-20231120
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131263845
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 329.48 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 329.48 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.8 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download |