Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PTF 1200S N3R 115V 54 V2A"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
  • Ideale Lösung zwischen passiver und aktiver Kühlung - Effiziente Wärmeabfuhr ohne komplexe Kühlsysteme
  • Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Vollmetallgehäuse - Robustes Produktdesign für raue Umgebungen
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
1000 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
1100 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
870 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
170 W
Bemessungsleistung 60Hz
170 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
81 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
70000 h
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-60 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
229 mm x 229 mm
Produktabmessungen (mm)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Gewicht des Produkts (kg)
6,55 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500-20231120
UL recognized Zulassungsnummer
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263685
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
589 cfm
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
513 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
170 W
Bemessungsleistung 60Hz
170 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
81 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
70000 h
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-140 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
9,02 zoll x 9,02 zoll
Produktabmessungen (inch)
6,1 zoll x 11,81 zoll x 11,81 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
15,436 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500-20231120
UL recognized Zulassungsnummer
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263685
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 329.48 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 329.48 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download