PTF
PTF 60000
Dach-Filterlüfter PTF m³/h 291 mm x 291 mm
460VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Produktnummer:
11687022055
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Kein Filtermedienwechsel erforderlich
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Erhöhter Luftdurchsatz
Produktinformationen "PTF 60700 460V LT GY"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Kein Filtermedienwechsel erforderlich
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Erhöhter Luftdurchsatz
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 414-506 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 153 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 80 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 100 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 69 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -10-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 4,3 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500-20170218
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029403
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 414-506 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 80 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 100 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 69 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 14-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,5 zoll x 11,5 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 18,5 zoll x 18,5 zoll x 5,98 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 2,24 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 9,04 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500-20170218
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029403
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.75 MB | Download |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 529.75 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 529.75 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Filter 290x95 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_400V_PDG.STEP | N/A | STEP | 7.37 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 60700 460V LT GY
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11,46 in
- B
- 11,46 in
- X
- 18,5 in
- Y
- 18,5 in
- Z1
- 3,74 in
- Z2
- 2,24 in
Abmessungen