PTF
PTF 60000
Dach-Filterlüfter PTF 880m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Produktnummer:
11682102055
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Kein Filtermedienwechsel erforderlich
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Erhöhter Luftdurchsatz
Produktinformationen "PTF 61000C 230V AC FM 7035"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- Hoher Luftdurchsatz für dicht bestückte Gehäuse - Zuverlässige Wärmeabfuhr auch bei hoher thermischer Last
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Kein Filtermedienwechsel erforderlich
- Auch als filterlose IP33-Variante erhältlich - Erhöhter Luftdurchsatz
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 880 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 750 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 570 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 120 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 160 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 77 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 77 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -10-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 4,3 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500-20170218
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131253037
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
- 518 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 335 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 120 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 160 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 77 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 77 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 14-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,5 zoll x 11,5 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 18,5 zoll x 18,5 zoll x 5,98 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 2,24 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 9,482 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500-20170218
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131253037
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 529.75 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 529.75 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Filter 290x95 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-971_PTF 60700S + PTF 61000S_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.73 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 61000C 230V AC FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Abmessungen