Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWW 9000 WT CE M STD"

Die Wasser/Wasser-Kühlgeräte PWW 2.0 von Pfannenberg sind mit langlebigen Komponenten ausgestattet, um Korrosion und Verunreinigungen des Prozesswassers durch getrennte Wasserkreisläufe zu verhindern. Sie sind in den Ausführungen „Mechanisch", „Elektrisch" und „Plug&Play" erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Kühlanwendungen.

  • Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
  • Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Technische Daten
Artikelnummer
42120905007
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Phasen
1
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
15 °C
Bemessungsspannung 50Hz
230 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannung 60Hz
230 V
Watter/Wasset-WT Konfigurationspaket
mechanical
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Integriert
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
9000 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
PWW 9000
Gewicht des Produkts (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131258520
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
468 mm x 630 mm x 600 mm
Artikelnummer
42120905007
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Phasen
1
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
59 °F
Bemessungsspannung 50Hz
230 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannung 60Hz
230 V
Watter/Wasset-WT Konfigurationspaket
mechanical
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Integriert
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
30710 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
PWW 9000
Gewicht des Produkts (lb.)
66,14 lb.
GTIN (EAN)
4061131258520
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
18,4 zoll x 24,8 zoll x 23,62 zoll