Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 9000 WT CE P&P
Wasser-/Wasser-Wärmetauscher 9kW plug&play Wasser/Glycol
230VAC 50/60Hz
Produktnummer:
42120905009
Die Wasser/Wasser-Kühlgeräte PWW 2.0 von Pfannenberg sind mit langlebigen Komponenten ausgestattet, um Korrosion und Verunreinigungen des Prozesswassers durch getrennte Wasserkreisläufe zu verhindern. Sie sind in den Ausführungen „Mechanisch", „Elektrisch" und „Plug&Play" erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Kühlanwendungen.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Produktinformationen "PWW 9000 WT CE P&P STD"
Die Wasser/Wasser-Kühlgeräte PWW 2.0 von Pfannenberg sind mit langlebigen Komponenten ausgestattet, um Korrosion und Verunreinigungen des Prozesswassers durch getrennte Wasserkreisläufe zu verhindern. Sie sind in den Ausführungen „Mechanisch", „Elektrisch" und „Plug&Play" erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Kühlanwendungen.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
- Artikelnummer
- 42120905009
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 230-230 V
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Anzahl der Phasen
- 1
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 15 °C
- Bemessungsspannung 50Hz
- 230 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Bemessungsspannung 60Hz
- 230 V
- Watter/Wasset-WT Konfigurationspaket
- plug&play
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Integriert
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 9000 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- PWW 9000
- Gewicht des Produkts (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258582
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 468 mm x 630 mm x 600 mm
- Artikelnummer
- 42120905009
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 230-230 V
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Anzahl der Phasen
- 1
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 59 °F
- Bemessungsspannung 50Hz
- 230 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Bemessungsspannung 60Hz
- 230 V
- Watter/Wasset-WT Konfigurationspaket
- plug&play
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Integriert
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 30710 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- PWW 9000
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 66,14 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258582
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 18,4 zoll x 24,8 zoll x 23,62 zoll
Technische Daten