Pyra
PY L-S
Pyra LED Multifunktionsleuchte 10cd
120VDC 115-230VAC RAL7035 RGB
Produktnummer:
21513648055
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
Produktinformationen "PY L-S 90-265 AC RGB 7035"
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
- Artikelnummer
- 21513648055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 90-265 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 120-120 V
- Spannungsbereich (DC)
- 90-265 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 10 cd
- Haubenfarbe
- Mehrfarbig
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 73,3 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239963
- ETIM-Class
- EC002494
- Produktabmessungen (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Artikelnummer
- 21513648055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 90-265 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 120-120 V
- Spannungsbereich (DC)
- 90-265 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 10 cd
- Haubenfarbe
- Mehrfarbig
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 240,48 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239963
- ETIM-Class
- EC002494
- Produktabmessungen (inch)
- 3,39 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 600.41 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 600.41 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-S | N/A | 2.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-S | N/A | 1.86 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 5 | 3.9 | 4 | |
| Warnen | 10 | 7.8 | 8 | |
| Informieren | 22.5 | 17.6 | 18 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 16.4 | 12.8 | 13.1 | |
| Warnen | 32.8 | 25.6 | 19.7 | |
| Informieren | 73.8 | 57.6 | 36.1 | |