Pyra
PY X-MA-10
Pyra Xenon/Schallgeber-Kombi 101dB 10J 82cd
12-48VDC RAL3000 AM
Produktnummer:
21555814000
Die kombinierten Schallgeber und Xenon-Blitzleuchten der PYRA Serie verbinden leistungsstarke optische Signalisierung mit mit besonders einfacher und sicherer Montage. Licht und Ton lassen sich separat ansteuern und flexibel an die jeweilige Industrieanwendung anpassen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Produktinformationen "PY X-MA-10 10-57VDC AM RAL3000"
Die kombinierten Schallgeber und Xenon-Blitzleuchten der PYRA Serie verbinden leistungsstarke optische Signalisierung mit mit besonders einfacher und sicherer Montage. Licht und Ton lassen sich separat ansteuern und flexibel an die jeweilige Industrieanwendung anpassen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Artikelnummer
- 21555814000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-57 V
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,975 A
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 101 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 8
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 1
- Lichtstärke cd (cd)
- 82 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 209,9 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131991
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 134 mm x 172 mm x 114 mm
- Artikelnummer
- 21555814000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-57 V
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 101 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 8
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 1
- Lichtstärke cd (cd)
- 82 cd
- Haubenfarbe
- Orange
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 688,63 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131991
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 5,28 zoll x 6,77 zoll x 4,49 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 527.28 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 527.28 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 12.8 | 7.1 | 16 | |
| Warnen | 25.6 | 14.2 | 32 | |
| Informieren | 57.6 | 32 | 72 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 42 | 23.3 | 52.5 | |
| Warnen | 84 | 46.6 | 78.8 | |
| Informieren | 189 | 104.8 | 144.4 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |