Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PY X-MA-10 115V AC AM RAL3000"

Die kombinierten Schallgeber und Xenon-Blitzleuchten der PYRA Serie verbinden leistungsstarke optische Signalisierung mit mit besonders einfacher und sicherer Montage. Licht und Ton lassen sich separat ansteuern und flexibel an die jeweilige Industrieanwendung anpassen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
21555154000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
90-135 V
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,33 A
Spannungsart
AC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
101 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-20 dB
Anzahl der Tonarten
8
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
1
Lichtstärke cd (cd)
82 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
209,9 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131131908
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
134 mm x 172 mm x 114 mm
Artikelnummer
21555154000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
90-135 V
Spannungsart
AC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
101 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-20 dB
Anzahl der Tonarten
8
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
1
Lichtstärke cd (cd)
82 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
688,63 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131131908
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
5,28 zoll x 6,77 zoll x 4,49 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.42 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.79 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.34 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 840.62 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 840.62 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 12.8 7.1 16
Warnen 25.6 14.2 32
Informieren 57.6 32 72
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8