Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PY X-S-05 115 AC AM 7035"

Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
  • Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
  • Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Technische Daten
Artikelnummer
21510154055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
104-127 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
27 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
120,44 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
4
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131130383
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Artikelnummer
21510154055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
104-127 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
27 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
395,15 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
4
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131130383
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
3,39 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 782.26 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 392.8 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 319.82 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 797.6 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 797.6 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 7.6 5.8 8
Warnen 15.2 11.6 16
Informieren 34.2 26.1 36