Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PY X-S-05-PL 24 DC RD"

Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
  • Performance Level C - Erfüllt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit
  • Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Technische Daten
Artikelnummer
21510805007
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,3 A
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,3 A
Lichtstärke cd (cd)
18 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
98,34 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Performance Level
c
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
4
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Artikelnummer
21510805007
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,3 A
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,3 A
Lichtstärke cd (cd)
18 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
322,64 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Performance Level
c
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
4
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
3,39 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 42.54 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 30.15 KB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 104.56 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 5.6 4.9 6.1
Warnen 11.2 9.8 12.2
Informieren 25.2 22.1 27.5