產品資訊 "ABL 110 AC AM"
ABx 系列紧凑型氙气闪光灯采用经典设计,可提供可靠的视觉信号。
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 高品质组件 - 即使经过800万次闪光,仍能保持70%的光通量,确保长久使用寿命
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 强劲的 15 J J 闪光灯 - 氙气闪光灯确保出色的可见度
- 商品编号
- 21001164000
- 额定电压范围(50Hz)
- 110-110 V
- 电压范围(50Hz)
- 99-121 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 135 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 269,32 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黄色
- 外壳材料
- 铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,58 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131100140
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- 商品编号
- 21001164000
- 额定电压范围(50Hz)
- 110-110 V
- 电压范围(50Hz)
- 99-121 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 135 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 883,58 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黄色
- 外壳材料
- 铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 1,28 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131100140
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 307.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 307.79 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 21.8 | 27.4 | 27.4 | |
| 警告 | 43.6 | 54.8 | 54.8 | |
| 指示 | 98.1 | 123.3 | 123.3 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 71.5 | 89.9 | 89.9 | |
| 警告 | 143 | 179.8 | 134.9 | |
| 指示 | 321.8 | 404.6 | 247.2 | |