You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "ABL LED HI 90-253 AC RD"

ABx 系列紧凑型氙气闪光灯采用经典设计,可提供可靠的视觉信号。

  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
21118645000
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
90-253 V
额定电压范围(直流)
120-120 V
电压范围(直流)
90-253 V
电压类型
AC/DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
0,05 A
光强(cd)
32 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
131,12 m
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
54
颜色 外壳/物品
黄色
外壳材料
铝
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,65 kg
GTIN(EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(毫米)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
商品编号
21118645000
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
90-253 V
额定电压范围(直流)
120-120 V
电压范围(直流)
90-253 V
电压类型
AC/DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
0,05 A
光强(cd)
32 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
430,19 ft.
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
54
颜色 外壳/物品
黄色
外壳材料
铝
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
1,43 lb.
GTIN(EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(英寸)
11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 327.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 327.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 8.6 11.1 11.1
警告 17.1 22.2 22.2
指示 38.5 49.9 49.9