You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "BExB G10-D-P 24V DC AM"

BEx 系列防爆 LED 和氙气警示灯为 1 区和 2 区提供高性能的视觉信号,根据型号不同,还可适用于 21 区和 22 区。其坚固耐用的结构确保在苛刻的应用环境中也能可靠地发出警报。

  • 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 极端温度耐受性 - 在 -50 °C 至 55 °C 范围内运行无故障
  • 强劲的 10 J J 闪光灯 - 氙气闪光灯确保出色的可见度
技术数据
商品编号
31121804000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
光强(cd)
80 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
207,32 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
区外范围气体
1, 2
区外范围的粉尘
21, 22
工作温度范围(°C)
-50-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
透镜或半球罩的材质
PC/玻璃
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
2,45 kg
GTIN(EAN)
4061131161868
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(毫米)
227 mm x 165 mm x 215 mm
商品编号
31121804000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
光强(cd)
80 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
680,18 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
区外范围气体
1, 2
区外范围的粉尘
21, 22
工作温度范围(°F)
-58-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
透镜或半球罩的材质
PC/玻璃
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
5,4 lb.
GTIN(EAN)
4061131161868
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(英寸)
8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 750.06 KB Download
Product sheet DE PDF 414.73 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 17.2 19.6 19.6
警告 34.4 39.2 39.2
指示 77.4 88.2 88.2

Technical Drawings