BE-Series
BExB G15-D-P-Ex
BEx Ex 氙气闪光灯 15J 170cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 YE
產品編號:
31111103000
BEx 系列防爆 LED 和氙气警示灯为 1 区和 2 区提供高性能的视觉信号,根据型号不同,还可适用于 21 区和 22 区。其坚固耐用的结构确保在苛刻的应用环境中也能可靠地发出警报。
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 极端温度耐受性 - 在 -50 °C 至 55 °C 范围内运行无故障
- 强劲的 15 J J 闪光灯 - 氙气闪光灯确保出色的可见度
產品資訊 "BExB G15-D-P 230V AC YE"
BEx 系列防爆 LED 和氙气警示灯为 1 区和 2 区提供高性能的视觉信号,根据型号不同,还可适用于 21 区和 22 区。其坚固耐用的结构确保在苛刻的应用环境中也能可靠地发出警报。
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 极端温度耐受性 - 在 -50 °C 至 55 °C 范围内运行无故障
- 强劲的 15 J J 闪光灯 - 氙气闪光灯确保出色的可见度
- 商品编号
- 31111103000
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 170 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 302,22 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 区外范围气体
- 1, 2
- 区外范围的粉尘
- 21, 22
- 工作温度范围(°C)
- -50-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 压铸铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC/玻璃
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 2,45 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131161110
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(毫米)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- 商品编号
- 31111103000
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 170 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 991,53 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 区外范围气体
- 1, 2
- 区外范围的粉尘
- 21, 22
- 工作温度范围(°F)
- -58-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 压铸铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC/玻璃
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 5,4 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131161110
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(英寸)
- 8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | |
| 警告 | 26.4 | 24.8 | 24.8 | |
| 指示 | 59.4 | 55.8 | 55.8 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 43.3 | 40.7 | 40.7 | |
| 警告 | 86.6 | 81.4 | 61 | |
| 指示 | 194.9 | 183.1 | 111.9 | |